Horizontální panelová spojka, lehká, S1MPCH


Horizontální panelová spojka, lehká, S1MPCH
Syspend 180-Max Horizontal Panel Coupling mounts a horizontal tube to the back of an enclosure or screen using Video Electronics Standards Association (VESA) mounting. The coupling has mounting holes drilled for standard VESA 75 and 100 flange sizes. It enables the enclosure to rotate 300 degrees and can be locked into a given position. The horizontal panel coupling has a safety stop and maintenance-free bearings.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Coupling can rotate 300 degrees with stop
- Gasket, set screws, and mounting hardware are included
- White aluminum cable access cap is included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specifikace
Materiál | Hliník |
Povrchová úprava | Strukturovaný Práškový |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.