Swing-Out Panel


Swing-Out Panel
Swing-Out Panels allow a front-mounted panel to pivot out of an enclosure frame opening. This accessory includes a panel and all the necessary hardware. Panels provide 170 degrees of rotation, with the capability to hinge from the right or left side.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Swing-Out Panels are available for 600-, 700- and 800-mm wide enclosures
- Spring-loaded pivot post allows for easy installation
- Hinge blocks are anodized black; supports and panel have a painted white finish
- Quarter-turn latches are provided to secure the Swing-Out Panel in the closed position
- Panels provide 170 degrees of rotation, with the capability to hinge from the right or left side.
- All necessary mounting hardware included
Specifikace
Tloušťka | 2.66mm |
Tloušťka | 12ga |
Povrchová úprava | Strukturovaný Práškový |
Barva | White |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.