Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

BebcoPPS Product Photo Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Nízkoobjemový cistící/tlakový systém pro EX prostredí, HLA1

Small-Volume Purging/Pressurization Systems are an alternative to NEMA Type 7 or 9 enclosures. The C1 model allows general-purpose enclosures, up to two cubic feet, to be used in certain Class 1 hazardous locations. The C2 model allows general purpose enclosures, up to 10 cubic feet, to be used in certain Class 2 hazardous locations.

Číst více Zobrazit méně

Průmyslové normy

Classified by Underwriters Laboratories, cUL and Factory Mutual

For A1001YZUMC1 (Volume up to 2 cubic feet)

NEC Type Y Class I, Division 1, Groups A, B, C and D to Division 2

NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D to Unclassified

For A1001YZUMC2 (Volume up to 10 cubic feet)

NEC Type Y Class II, Division 1, Groups F and G to Division 2

NEC Type Z Class II, Division 2, Groups F and G to Unclassified

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Tloušťka 1.98mm
Tloušťka 14ga
Povrchová úprava Leštěná
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.