Prední desky s výrezem | Rozvod proudu, MSMCP
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Prední desky s výrezem | Rozvod proudu, MSMCP
This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Video
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Prední deska s výrezem pro modulové sestavy. Dodáváno s jednou DIN lištou na radu pro modulové komponenty. Horní a spodní zahnutí pro vyšší tuhost.
- Materiál: 1.25 mm ocel.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Dodávka: 1 kus s montážním materiálem.
- Požadavky na montáž: K montáži na rám pro modulový systém.
- The panels are to be mounted onto a fix system front frame (MSFCP) or onto modular system frames (MSMSF or MSMSM)
- Slotted front panel for modular assemblies
- Provided with one DIN rail per row for modular components
- It has a top and bottom bending to provide extra rigidity
- One piece with mounting material
- To be assembled on the modular system frame
Specifikace
| Tloušťka | 0.05in |
| Tloušťka | 1.25mm |
| Barva | Light Gray |
| Materiál | Ocelový Plech |
| Povrchová úprava | Strukturovaný Práškový |
| Kód barvy | RAL 7035 |
Návod k instalaci / list s pokyny

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.