Bocní zákryty, SPME
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Bocní zákryty, SPME
Bocní panely uzavírají boky jednoduchých nebo zapuštených skríní EMC a chrání nainstalované elektrické zarízení pred vlivy prostredí a personál pred zranením.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Video
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pro zakrytí boku skríní MCSE. Vybaveno vodivým tesnením poskytujícím ochranu EMC/IP.
- Materiál: Pozinkovaná ocel, 1,5 mm
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035 pouze na vnejší strane.
- Ochrana: IP 54 | TYPE 12.
- Množství v balení: 2 panely s montážním vybavením
- For covering the sides of the MCSE enclosures
- Equipped with a conductive gasket providing both EMC/IP protection
- Two panels with mounting accessories
Specifikace
| Tloušťka | 0.06in |
| Tloušťka | 1.5mm |
| Barva | Light Gray |
| Povrchová úprava | Strukturovaný Práškový |
| Kód barvy | RAL 7035 |
| Materiál | Ocel |
Návod k instalaci / list s pokyny

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.