Shelf for air circuit-breakers (ACB) | Power Distribution, MSCC
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Shelf for air circuit-breakers (ACB) | Power Distribution, MSCC
The galvanised steel shelf, MSCC, covers a partial depth of an enclosure and is ideal for equipment requiring strong fixation, such as heavy air circuit brakers. It leaves the rear of the enclosure accessible for easy installation and wiring.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Shelf to mount air circuit-breakers, fixed or withdrawable version and MCCB's version in cassette. The shelf has ventilation slots to allow air circulation in the section. It can be mounted only if we have internal side panels MSPSxx06 in both sides. Adjustable height position in steps of 25mm. It can not be used with the front covers system, if it is neccessary to increase the internal segregation or limit the access, we recommend to use top and bottom shelf and 3 partial doors to separate the incoming, ACB and outgoing subsections.
- Materiál: 2 mm galvanised steel.
- Dodávka: 1 piece with mounting material.
- In order to mount the shelf, internal side panels (MSPS), are required
- Shelf to mount air circuit-breakers, fixed or withdrawable version and MCCB's version in cassette
- The shelf has ventilation slots to allow air circulation in the section
- It can be mounted only if we have internal side panels MSPSxx06 in both sides
- Adjustable height position in steps of 25mm
- d with the front covers system, if it is neccessary to increase the internal segregation or limit the access, we recommend to use top and bottom shelf and 3 partial doors to separate the incoming, ACB and outgoing subsections it can not be use
- Includes mounting hardware
Specifikace
| Tloušťka | 0.08in |
| Tloušťka | 2mm |
| Materiál | Ocelový Plech |
| Povrchová úprava | Plated |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.