Seismic Kit Zone 4, SBK-Z4


Seismic Kit Zone 4, SBK-Z4
Kit for seismic zones. The SBK-Z4 reinforces the enclosure's frame, adding rigidity at the back and onto the side with its cross bar design, enabling the enclosure to withstand vibrations with accelerations up to 1.6 g in all directions. This meets all requirements for Telcordia GR-63-CORE, Zone 4.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Description: Reinforcement Kit to be added to standard MCS enclosures in order to reach a Seismic Zone 4 rating.
- Braces: 2 X shapped braces, of 12ga galvanized steel, which provides resistance to the frame going out of square.
- Side Plate: which adds rigidity and strength as well as extra mounting surface for components.
- Corners: 4 total corner brackets, of 10ga galvanized steel, which make the weld joints of the frame more robust.
- Door Pin: Mounted onto the door bars, it locks into a hole in the corner bracket, which prevents the door from jumping out of its lock catchers in an earthquake event.
- Pack Qty: 1 Assembly per order.
- Mounting Requirement: Complete assembly with SPM Side panels, but mounted with seismic hardware included in SBK Kit delivery.
- If Plinth is required, PSB-Z4 needs to be ordered separately.
Specifikace
Materiál | Galvanizovaná Ocel |
Kompatibilní šířka skříně | 23.62in min |
Kompatibilní šířka skříně | 600mm min |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.