Stríška proti dešti, URH
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Stríška proti dešti, URH
Polyesterový deštový kryt poskytuje ochranu pod naklonenou strechou a chrání nainstalované soucásti pred nahromadenou vodou kapající do skríne po otevrení dverí.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Extra ochrana pro venkovní použití. V horní cásti skríne lze vyvrtat ventilacní otvory. Když je strecha namontována, je stupen krytí skríne IP 44.
- Materiál: Polyester vyztužený skleneným vláknem.
- Povrch: RAL 7035.
- Dodávka: 1 kus s montážním vybavením.
- Požadavky na montáž: Strechy proti dešti vyžadují speciální úchytky pro upevnení do steny UWB02. Na horním panelu jsou vyznaceny ctyri fixacní body pro pripevnení strechy proti dešti. Když jsou skríne spojeny nelze strechy použít. Nekteré kombinace jsou k dispozici na vyžádání. Vyžadováno opracování.
- Polyester vyztužený skleněným vláknem
- Rain hoods are not compatible with combined enclosures
- If the enclosure is to be mounted to a wall, the wall mounting brackets, UWB02, must be used
- When the rain hood is mounted, the enclosure's protection degree is IP44
- Extra protection for outdoor use
- Ventilation holes can be drilled in the top of the enclosure
- 1 piece with mounting accessories
- Rain hoods require special wall mounting brackets UWB02
- Four fixing points for securing the rain hood are marked off in the top panel
- The rain hood cannot be used when the enclosures are joined, some combinations are available on request. Machining is required
- Package quantity: 1 with mounting hardware
Specifikace
| Barva | Light Gray |
| Materiál | Polyester |
| Kód barvy | RAL 7035 |
| Povrchová úprava | Smooth |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.