Polyesterové skrínky, MGRP
Polyesterové skrínky, MGRP
Polyesterové svorkovnice, MGRP, se stupnem krytí IP 66, 67. Jsou bežne k dispozici v ruzných velikostech. Rada MGRP je díky vysoké rezistenci vuci korozi i UV svetlu vhodná pro vnitrní i vnejší prostredí. Do svorkovnice se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju.
Průmyslové normy
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Polyesterová krabice. Vhodná pro použití venku, UV rezistentní podle UL746 C.
- Materiál: Polyester vyztužený skleneným vláknem.
- Tesnení: Standardní dodávka s polyuretanovým tesnením Silikonové, neoprenové a EPDM tesnení dostupné na požádání.
- Tepelná odolnost: -40 až +100 °C se standardním polyuretanovým tesnením; -60 až +130 °C se silikonovým tesnením; -35 až +100 °C s tesnením EPDM; -30 až +80 °C s neoprenovým tesnením.
- Horlavost: UL94 V-0.
- Ochrana: IP 66, 67 | IK 08, 07 pro MGRP08080xGE.
- Povrch: RAL 7000.
- Schválení: CE, GOST. Pokud potrebujete certifikát cULus_UL Listed, obratte se na naše prodejní oddelení.
- Dodávka: Telo, kryt a šrouby krytu. Šrouby krytu vyrobeny z nerezové oceli.
- Poznámka: Montážní deska, GMP a panty, HHI jsou dostupné separátne.
Specifikace
| Materiál | Polyester |
| Kód barvy | RAL 7000 |
| Povrchová úprava | Smooth |
| Barva | Squirrel Gray |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.