Vnitrní dvere | Stojící skríne, DI
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Vnitrní dvere | Stojící skríne, DI
Na povrch skríne lze namontovat displeje a indikátory a zakrýt další soucásti a zabránit tak neoprávnenému prístupu.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Vnitrní dvere poskytují sklopný montážní prostor pro vybavení za standardními nebo sklenenými dvermi. Montážní prostor o velikosti 80 mm je k dispozici mezi dvermi, když jsou vnitrní dvere v nejvíce vysunuté poloze. Lze nastavit hloubku po 25 mm. Montážní deska zustává za vnitrními dvermi použitelná. Dvere jsou vybaveny dvema oboustrannými 3 mm zámky.
- Materiál: Ocel 1.5 mm.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Množství v balení: 1 dvere s montážním vybavením.
Specifikace
| Tloušťka | 1.5mm |
| Tloušťka | 16ga |
| Barva | Light Gray |
| Materiál | Ocelový Plech |
| Povrchová úprava | Strukturovaný Práškový |
| Kód barvy | RAL 7035 |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.