Podstavec k zakopání, PGM
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Podstavec k zakopání, PGM
Snadné vedení kabelu skrz pozemní sokl, který je namontován pod zemí a umožnuje rozdelení kabelu do jednotlivých kanálu, a tím pádem rychlejší zapojení.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Podstavec k zakopání o výšce 1000 mm Hloubka vyhloubení: 700–950 mm.
- Materiál: Galvanizovaná ocel, 2 mm
- Povrch: Polyesterový práškový lak RAL 7035.
- Množství v balení: 1 sada podstavec k zakopání.
Specifikace
| Tloušťka | 0.08in |
| Tloušťka | 2mm |
| Povrchová úprava | Pozinkovaný |
| Materiál | Galvanizovaná Ocel |
| Barva | Light Gray |
| Kód barvy | RAL 7035 |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.