Topný ventilátor, EHV
Topný ventilátor, EHV
Výkonný topný ventilátor, EHV, nabízí vysoký topný výkon. Ohrívac využívá k rovnomernému rozvodu generovaného tepla ve skríni ventilátor, což zabranuje vzniku horkých míst. Systém eliminuje kondenzaci vody, a to i pri prudkém poklesu teploty prostredí.
Průmyslové normy
cRUus_UL
CE
EAC
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Výkonný a prostorove úsporný topný ventilátor zabranující kondenzaci. Ventilátor napomáhá prirozené konvekci a urychluje distribuci tepla ve velkých skríních. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN60715). Bezpecnostní tepelná pojistka s automatickým spojením zabranuje prehrátí v prípade závady ventilátoru.
- Topné teleso: Výkonný topný clánek.
- Materiál: Plast podle normy UL94 V-0 a litý hliník.
- Životnost vetrácku: 50 000 hod. pri teplote 25 °C.
- Provozní teplota: -45 °C až +70 °C.
- Pripojení: 3pólový šroubovací konektor 2,5 mm².
- Ochrana: IP 20, trída I (uzemneno).
- Schválení: CE
- Množství v balení: 1 kus
- Pack quantity: 1 piece
- High performance fan heater with a high heating capacity
- The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater
- Voltage (V): 230 V AC 50/60 HZ
- Protection: IP 20, Class I (earthed)
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.