ProLine Gland Plates, fits 600x600mm, EMC


ProLine Gland Plates, fits 600x600mm, EMC
katalogové č: PGP66AHF
Adjustable Gland Plates are used to seal the bottom of the ProLine frame. Solid, vented and shielded Gland Plates are available. Solid and filtered gland plates include covers that are gasketed to maintain Type 12 enclosure requirements. All installation hardware is included. Solid Gland Plate and EMC Gland Plate are accessories to 100-mm Solid Base, 100-mm/200-mm Plinth Base, Mobile Base and Transportation Base. These gland plates can be used without a base if casters, levelers or frame feet are installed. EMC Gland Plate maintains a Type 1 rating.
Lifecycle Status:
Phase-out
Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Distributoři ve Vašem okolí
Vlastnosti
- Solid Gland Plate and EMC Gland Plate are accessories to 100- mm Solid Base, 100-mm/200-mm Plinth Base, Mobile Base and Transportation Base. These gland plates can be used without a base if casters, levelers or frame feet are installed.
- Solid Gland Plate: the Solid Gland Plate can be used with all ProLine subpanels or rack angles. The gland plate consists of a base mounting surface and two adjustable foam-gasketed plates that permit cable entry. The plate can be rotated 180 degrees for front or rear cable entry.
- EMC Gland Plate: This gland plate can be used with subpanels or rack angles. Gland plate consists of a base mounting surface and two adjustable gland plates (both have a conductive coating) with conductive fabric-over-foam gasket for cable entry.
- Filtered (Vented) Gland Plate: Filtered Gland Plate is used only in conjunction with Vented Plinth Base Covers. The plate can be used with all ProLine subpanels or rack angles. It consists of a mounting base, three adjustable plates for cable entry, a filter and filter retaining rails. Manufactured from 16 gauge steel and finished with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Replacement filters available. EMC Gland Plate maintains a Type 1 rating.
- All hardware included
Specifikace
Vlastnosti produktu
Číslo bulletinu
Certifikát schvalovací agentury
Datový list
Návod k instalaci / list s pokyny
Prodejní leták
GENEROVÁNÍ CAD
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
Distributor | Množství | Datum na skladě |
---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.