Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Ex d M25 Odvzdušňovací ventily
Hazardous Location Breather Drains prevent moisture build-up within hazardous approved enclosures while maintaining enclosure UL Type rating. Drains are to be used when an enclosure is subject to fluctuations in temperature which can lead to the formation of condensation and a subsequent moisture build-up. These drains allow air within an enclosure to breathe with the surrounding atmosphere, preventing condensation and any potential damage to electrical equipment.
Průmyslové normy
Ex e Breather Drains
Certified for Zone 1 or 2 areas
ATEX
Sira 13ATEX3354U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
IECEx
IECEx SIR 13.0138U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
cCSAus Certified Class 1 Zone 1, Ex e II, IP66, Type 4X
NEMA/EEMAC Type 4, 4X
IEC 60529, IP66
Maintain enclosure Type 4, 4X rating when properly installed
Ex d Breather Drains
Certified for Zone 1 or 2 areas
ATEX
ITS13ATEX17900X
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
IECEx
IECEx ITS 13.0049X
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
NEMA/EEMAC Type 4, 4X
IEC 60529, IP66
Maintain enclosure Type 4, 4X rating when properly installed
Vlastnosti
- Snížení koroze, která může omezit životnost vnitřních elektrických a elektronických součástí
- Zabránění kondenzaci v případě, že zařízení podléhají výkyvům teploty v nebezpečných prostředích
- Efektivní odvod veškeré vody ze skříně
- Minimalizace hromadění vlhkosti uvnitř skříně tím, že se umožní přístup okolního vzduchu dovnitř skříně
- Umístěte do nejnižšího bodu skříně, aby bylo zajištěno optimální vypouštění jakékoli vlhkosti
- Větrací zátky Ex e:
- Větrací zátky Ex d:
- Délka závitu 16 mm
- Namontujte do závitového otvoru
- Maintain enclosure's UL Type rating when properly installed
- Available for Increased Safety (Ex e) and Flameproof (Ex d) applications
- Includes castellated nut and nitrile O-ring
- 10mm thread length
- Install in a clearance hole 0.5 to 1.0mm larger than major diameter, or in a tapped hole
- Operating temperature of -58 F (-50 C) to 185 F (85 C)
- Includes silicone O-ring
- Ex d Breather Drains operating temperature of -22 F (-30 C) to 302 F (150 C)
Specifikace
Vlastnosti produktu
Číslo bulletinu
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
GENEROVÁNÍ CAD
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.