Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Jedn. rozvodu chl. kap. RackChiller CDU800, 87x31x47", 800 kW, 3fáz. 480 V (US)
The nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 is designed for efficient and safe supply of IT equipment. The entire system is focused on providing the highest reliability, availability, and serviceability for supporting direct-to-chip liquid cooling. The CDU800 is fed from a primary facility water system (FWS), where the integrated pumps drive the secondary technology cooling system (TCS) cooling loop flow. The heat exchanger transfers the excess heat from the secondary coolant to the primary. The complete system is integrated into an aesthetical enclosure with removable side panels and doors. The CDU can be installed onto a slab or raised floor, in-row with equipment racks or into a separate facility room.
Průmyslové normy
UL/cUL Listed; File No. SA7402
CE
Vlastnosti
- 800+kW of cooling capacity @ 6K (850 LPM Primary)
- Redundant high-performance, leak-free pump system
- Integrated variable speed drives
- Coolant connections through top or bottom panel
- Integrated 10-inch touch panel display
- Remote control features through Ethernet, SNMP v3, Modbus
- On-board integrated leak detection
- Unrivaled power density – fits into standard data center footprint
- Serviceable during operation – no need for shut down during system maintenance
- Redundant system layout minimizes risk for single points of failure
- Integrates with nVent Guardian Management Gateway and sensors portfolio
Specifikace
Vlastnosti produktu
Číslo bulletinu
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.