Dverní aretace / aretace panelu, UDS
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Dverní aretace / aretace panelu, UDS
Dverní zarážka, kterou lze snadno namontovat na míste, zabranuje necekanému zavrení dverí a zvyšuje tak bezpecnost práce.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Zajištuje dvere/panel v otevrené poloze. Montuje se prímo na dvere a telo. Bez nutnosti mechanických úprav.
- Materiál: Ocel.
- Dodávka: 1 kus s montážním vybavením.
- Steel door stop for modular polyester wall mounted enclosures
- The door stop can be mounted to the enclosure's door without the requirement for additional machining and allows the door to be secured in the open position
- Maintainers can work safely inside the enclosure knowing the enclosure's door cannot be closed unexpectedly
- The door stop can be mounted easily either in the factory or in the field as no machining is required
Specifikace
| Povrchová úprava | Plated |
| Materiál | Ocel |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.