Nosník sbernicové prípojky, WO60


Nosník sbernicové prípojky, WO60
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Nosník sbernicové prípojky s integrovanými svorkami (1.5 - 16 mm²) pro napájení nebo odpojení sbernice, s vnitrními otvory pro šrouby. Muže být užit rovnež jako stredový nosník.
- Jmenovité napetí: 690 V.
- Jmenovitý proud: 63 A.
- Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz.
- Jmenovité izolované napetí Ui: 1000 V.
- Jmenovité prepetové napetí Uimp: 6 kV.
- Zkratová odolnost: 14 kA (max 400 mm mezera mezi nosníky).
- Ztráta výkonu pri 80% jmenovitého proudu: 0.5 W.
- Rozmery: 20 × 202 × 87 mm.
- Množství v balení: 10 kusu.
Specifikace
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.