Sbernicový adaptér 45A s kabely, WO60
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Sbernicový adaptér 45A s kabely, WO60
Sbernicový adaptér 45 A. Se dvema prizpusobitelnými lištami. Odnímatelná horní cást s predmontovanými kabely.
Průmyslové normy
UL
CSA
GL
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Sbernicový adaptér 45 A. Se dvema prizpusobitelnými montážními lištami. S odnímatelnou horní cástí a prívody (10 mm²).
- Jmenovité napetí: 690 V.
- Jmenovitý proud: 45 A.
- Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Ztráta výkonu na 80% zatížení: 3.5 W.
- Póly: Trípólový.
- Rozmery: 54 × 200 × 75 mm.
- Množství v balení: 1 kus.
- Schválení: CSA, UL, GL.
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.