Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

Hygienický design

Hygienický design

JE VYŽADOVÁNA SPRÁVNÁ OCHRANA

23980399_XXL.jpg

Pokud jde o zdraví a drahé zdroje, nVent HOFFMAN má řešení pro náročná hygienická prostředí

Speciálně navržené skříně jsou zkonstruované tak, aby vydržely ostřikování pod vysokým tlakem a teplotou při procesech sanitárního mytí, zejména v náročných aplikacích a při čištění na místě. Hygienické skříně splňují harmonizované globální normy, které uvádějí, jak dobře produkty zabrání vniknutí kapalin, odolají korozi a zvládnou rozsahy teplot a tlaku. 

  • Konstrukční principy splňující požadavky krytí IP69, sanitární normy 3-A, certifikaci NSF a třídu ochrany typu 4X 
  • Minimalizuje riziko bakteriálního růstu a dalších kontaminujících látek
  • Odolává korozi zařízení a podporuje delší životnost ovládacích prvků a pohonů
  • Rychlejší a jednodušší rutinní údržba pro sanitární postupy mytí

PRODUKTY

Skříně HyShed s krytem upevněným šrouby, typ 4X

HSDS090604SS_HyShed_m_sq.webp

Speciálně navrženo tak, aby odolalo vysokému tlaku a vysokým teplotám při sanitačním čištění, zejména v potravinářském a nápojovém průmyslu, kde dochází k přímému nebo nepřímému styku s potravinami.

Nástěnná skříň Watershed z nerezové oceli s šikmým víkem, typ 4X.

Card 324x200_Watershed_Type4x.webp

Speciálně navrženo pro použití v hygienickém prostředí s oplachem vysokotlakou vodou, zejména pak v potravinářském a nápojovém průmyslu. Skříně HOFFMAN WaterShed mají šikmý vrchní kryt, šikmé hrany dveří, zakulacené panty a další jedinečné prvky, které usnadňují odvod vody při mytí.

Volně stojící provedení WaterShed z nerezové oceli

WatershedFreeDisc_m_sq.webp

Ideální k ochraně zařízení v aplikacích se sanitárním omýváním. K dispozici v nástěnném a volně stojícím provedení i jako skříň s odpojovačem.

Nerezové provedení se šikmým vrchním krytem pro montáž na stěnu, typ 4X.

Card 324x200_Concept_Sloped Top.webp

Pro vnitřní i venkovní aplikace vyžadující šikmý vrchní kryt a ochranu proti korozi způsobené chemikáliemi a vodou. Skříně řady Concept se vyznačují aerodynamickým designem s atraktivním matným povrchem a zapuštěnými čtvrtotáčkovými západkami z nerezové oceli pro bezpečné uzavření.

Sada distančních sloupků HyShed IP69K

HSSOK2SS_HyShedStandoff_2_m_sq.webp

Nerezové distanční sloupky s modrými těsnicími podložkami z FDA certifikovaného silikonu vytvářejí prostor mezi skříní a montážní plochou pro lepší přístup při mytí.

Sanitární HMI systém Syspend

SYSPENDSSSystem_m_sq.webp

Systém upevnění navržený k ochraně zařízení HMI v prostředích, kde probíhá mytí za vysokého tlaku a teploty.

H2Omit ventilační odtoky

H2Omit4DrainVents_m_sq.webp

Pomáhá snižovat korozi, která může omezit životnost vnitřních elektrických komponent. Jednoduché otvory s gravitačním odtokem pro odvádění nahromaděných kapalin.

Nástěnná skříň v hygienickém provedení, HDW

Hygienic Design HDW

Řada skříní v hygienickém provedení nVent HOFFMAN HDW je navržena a konstruována ze speciálních materiálů pro provozy s vysokými hygienickými nároky a snadné důkladné čištění. Konstrukce beze spár, samoodvodňovací vysoce leštěné povrchy a vysoký stupeň krytí pomáhají snižovat prostoje, například kvůli čištění a údržbě, což vede ke zvýšení produktivity.

PROSTŘEDKY