Řešení chladičů vody
Řešení chladičů nVent HOFFMAN poskytují jistotu, že vaše důležité elektrické systémy a stroje budou chráněny tak, aby byla maximalizována jejich provozuschopnost a prodloužena životnost.
Průmyslové chladiče pomáhají vytvářet optimální podmínky pro spolehlivý provoz výrobků, mechanismů a strojů v různých průmyslových odvětvích.
Chladiče nVent HOFFMAN jsou konfigurovatelné a dostupné v rozsáhlé řadě kapacit, aby poskytovaly flexibilitu pro splnění přesných požadavků na chlazení. Jsou navrženy tak, aby zabíraly co nejméně místa, daly se snadno servisovat a udržovat a bylo možné je integrovat s dalšími produkty pro škálovatelné systémové řešení.
Naše řada chladičů je k dispozici v několika velikostech s celou řadou funkcí
Chladiče lze použít k chlazení kritického vybavení nebo v kombinaci s tepelnými výměníky vzduch/voda pro chlazení skříní.
- Díky více než 40 možnostem konfigurace v rozsahu výkonů od 900 W do 134 kW lze chladiče optimalizovat tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám zařízení v různých průmyslových odvětvích.
- Konstrukce s malými rozměry šetří důležitý prostor pro stroje a zařízení.
- K dispozici je ekologický design s vysoce výkonnými, energeticky účinnými ventilátory a kondenzátory Microchannel, které snižují množství potřebného chladiva.
- Pro vysoce kvalitní výrobu a spolehlivost systému lze dosáhnout přesnosti až ±0,5 °C.
- K dispozici je vnitřní i venkovní instalace, což umožňuje maximální flexibilitu umístění.
- Navrženo pro snadnou obsluhu, aby bylo možné udržet důležité systémy v provozu. To vše v kombinaci se špičkovým servisem a podporou společnosti nVent.
VYBRANÉ PRODUKTY (#vybranéprodukty)
VYBRANÉ PRODUKTY
PROSTŘEDKY (#prostředky)
KONTAKTUJTE NÁS (#kontaktujtenás)