Transient Surge Filter


Transient Surge Filter
The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceable solution for protection of PLC controllers, SCADA systems, motor control centers and other process control systems.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- Compact, space saving design
- Replaceable surge module reduces down time and unprotected time during maintenance
- Compliance to the latest UL 1449 Edition 4 and IEC 61643-11 surge standards and UL 1283 Electromagnetic Interference Filters (EMI) standard
- Low let-through voltages on the critical line to neutral mode
- Transient Discriminating (TD) Technology provides increased service life
Specifikace
UL 1449 Edition 4 / UL 1283 Edition 5 Ratings | |||||
Part Number | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
Max Continuous Operating Voltage (Uc) | - | 170 V | 275 V | ||
Rated Load Current (IL) | - | 6 A | 20 A | 6 A | 20 A |
Nominal Discharge Current (In), L-N | - | 3 kA 8/20 μs | |||
Nominal Discharge Current (In), L-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
Nominal Discharge Current (In), N-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
Voltage Protection Rating (VPR), L-N | - | 330 V | 400 V | - | - |
Voltage Protection Rating (VPR), L-PE | - | 900 V | 800 V | - | - |
Voltage Protection Rating (VPR), N-PE | - | 700 V | 700 V | - | - |
Measured Limiting Voltage (MLV), L-N | - | - | - | 620 V | 680 V |
Measured Limiting Voltage (MLV), L-PE | - | - | - | 1450 V | 1360 V |
Measured Limiting Voltage (MLV), N-PE | - | - | - | 1220 V | 1330 V |
Overcurrent Protection Fuse | - | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 |
Certification Details | - | UL® 1449 Edition 4 Type 2CA, 3 kA Mode | UL® 1449 Edition 4 Type 4CA, 3 kA Mode | ||
UL® 1283 Edition 5 EMI Filter |
IEC 61643-11 Ratings | |||||
Part Number | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
Max Continuous Operating Voltage (Uc) | 30 V | 170 V | 275 V | ||
Rated Load Current (IL) | 6 A | 16 A | 6 A | 16 A | |
Nominal Discharge Current (In), L-N | 3 kA 8/20 μs | ||||
Nominal Discharge Current (In), L-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
Nominal Discharge Current (In), N-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
Voltage Protection Level (Up), L-N | 330 V | 330 V | 330 V | 800 V | 850 V |
Voltage Protection Level (Up), L-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
Voltage Protection Level (Up), N-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
Overcurrent Protection Circuit Breaker | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | |
Complies With | IEC® 61643-11 Class II |
Brožura
Návod k instalaci / list s pokyny
Technická příručka
Certifications
cUR FOKY8.E325047
CSA C22.2 No. 8
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR FOKY2.E325047
ANSI/UL 1283
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TSF
English
EN 61643-11
UKCA, ERICO TSF
English
EN 61643-11
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.