Rail Drill Machine, Four-Cycle Gas-Powered
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
      
        Rail Drill Machine, Four-Cycle Gas-Powered
The SBM-V range of petrol/gasoline rail drills are designed for smooth, reliable and powerful drilling operation. It works with products of all sizes, from signalling bond hole applications to fishbolt hole sizes. A wide range of accessories are available, including clamping units, drill cutters, and rail profile and special application templates.
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Související produkty
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Vlastnosti
- Compact and easy to use
 - Quiet 4-stroke 0.83 horsepower (0.62 kW) engine with a 267 rpm spindle speed
 - Lightweight design
 - A range of interchangeable templates to suit all common rail profiles
 - Uses industry-standard drill cutters
 - Comes standard with COOLTANKASSY (715375) Rail Drill Machine Coolant Tank and SBMTOOLSET (715395) Rail Drill Machine Tool Set for easy maintenance
 - Includes metal carrying case
 
Specifikace
Brožura
Technická příručka

- Upozornění
 - Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.