nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Vlastnosti
- Versatile mold produces a variety of connections
- Patented, self-sealing system prevents weld metal leakage
- Compact compression structure enables easy alignment of conductors
- Language-free instruction guide
- Easy-to-use system completes welds in seconds
Specifikace
| Types of ERICO CADWELD MULTI Multiple Connectors | |||||||
| Mold Style | Number of Battings Required | Maximum Conductor Size | Maximum Bus/Lug Size | Maximum Rebar Size, Metric | Maximum Rebar Size, US | Ground Rod Diameter, Nominal | Ground Rod Diameter, Actual |
| Solid or Stranded Copper Cable to Solid or Stranded Copper Cable | |||||||
| SS | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | - | - | - | - | - |
| SC | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | - | - | - | - | - |
| PA | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | - | - | - | - | - |
| PA | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | - | - | - | - | - |
| XA | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | - | - | - | - | - |
| GG | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | - | - | - | - | - |
| GJ | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | - | - | - | - | - |
| GF | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | - | - | - | - | - |
| GW | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | - | - | - | - | - |
| XB | 3 | 50 mm² Str; 1/0 Str | - | - | - | - | - |
| PP | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | - | - | - | - | - |
| PK | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | - | - | - | - | - |
| GE | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | - | - | - | - | - |
| PG | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | - | - | - | - | - |
| TD | 2 | 25 mm² Str; #4 Str | - | - | - | - | - |
| TE | 2 | 25 mm² Str; #4 Str | - | - | - | - | - |
| TF | 2 | 25 mm² Str; #4 Str | - | - | - | - | - |
| Solid or Stranded Copper Cable to Rebar | |||||||
| RG | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | - | 10 mm | #3 | - | - |
| RH | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | - | 10 mm | #3 | - | - |
| RK | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | - | 10 mm | #3 | - | - |
| RD | 3 | 50 mm² Str; 1/0 Str | - | 10 mm | #3 | - | - |
| Copper or Steel Tape to Rebar | |||||||
| RF | 2 | - | 30 x 3.5 mm | 10 mm | #3 | - | - |
| Copper Tape to Copper Tape | |||||||
| BB | 2 | - | 30 x 3.5 mm | - | - | - | - |
| CG | 3 | - | 30 x 3.5 mm | - | - | - | - |
| BG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| EB | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| Solid or Stranded Copper Cable to Copper or Steel Bus/Lug | |||||||
| HA | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | 30 x 3.5 mm | - | - | - | - |
| HC | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | 30 x 3.5 mm | - | - | - | - |
| HS | 3 | 50 mm² Str; 1/0 Str | 30 x 3.5 mm | - | - | - | - |
| HT | 3 | 50 mm² Str; 1/0 Str | 30 x 3.5 mm | - | - | - | - |
| GL | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | 30 x 3.5 mm | - | - | - | - |
| LA | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | 30 x 3.5 mm | - | - | - | - |
| LJ | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | 30 x 3.5 mm | - | - | - | - |
| LE | 2 | 50 mm² Str; 1/0 Str | 30 x 3.5 mm | - | - | - | - |
| Galvanized Steel Tape to Galvanized Steel Tape | |||||||
| BB | 2 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| CG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| Solid or Stranded Copper Cable to Ground Rods | |||||||
| TG | 2 | 10mm² Str; #6 Str | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12.8 - 17.3 mm |
| GT | 2 | 10mm² Str; #6 Str | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12.8 - 17.3 mm |
| GR | 2 | 10mm² Str; #6 Str | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12.8 - 17.3 mm |
| GT | 3 | 10mm² Str; #6 Str | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12.8 - 17.3 mm |
| GR | 3 | 10mm² Str; #6 Str | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12.8 - 17.3 mm |
| Copper Tape to Ground Rod | |||||||
| CN | 2 | - | 30 x 3.5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12.8 - 17.3 mm |
| CP | 2 | - | 30 x 3.5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12.8 - 17.3 mm |
| CN | 3 | - | 30 x 2.5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12.8 - 17.3 mm |
| CP | 3 | - | 30 x 2.5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12.8 - 17.3 mm |
| Galvanized Steel Tape to Ground Rod | |||||||
| CN | 3 | - | 30 x 0.5 mm - 30 x 3.5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12.8 - 17.3 mm |
| CP | 3 | - | 30 x 0.5 mm - 30 x 3.5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12.8 - 17.3 mm |
Brožura
Návod k instalaci / list s pokyny
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.