Joint Bond T9 Complete Welder, Power


Joint Bond T9 Complete Welder, Power
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Související produkty
Vlastnosti
- Complete welder assembly provides a convenient means of attaching jumper bonds to the head of the rail, across the joint
- Connection is made within the confines of the splice plate
- Includes mold cleaner and flint ignitor
Specifikace
Rail Type | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections |
Bond Terminal Style | C |
Brožura
Návod k instalaci / list s pokyny
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.