Grounding Busbar
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Grounding Busbar
Proper bonding is essential to create an equipotential plane between service grounds and equipment during fault and transient conditions. This equipotential plane provides a near-zero voltage differential, and serves to protect people and equipment during these events. The grounding busbar is the most popular bonding product in use today.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- Provides a convenient, single-point grounding and bonding location
- Conductors are welded to the bar using a nVent ERICO Cadweld exothermic connection or are mechanically fastened by using lugs
- Custom bars can be designed and manufactured to customer specifications
Specifikace
| Busbar Configuration | Busbar, Insulators and Brackets |
| Materiál | Copper |
| EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K | ||
| EGB | ERICO Grounding Busbar Designation | |
| A | Configuration |
A: Busbar, Insulators and Brackets
B: Busbar and Brackets C: Busbar Only D: Busbar and Insulators |
| 14 | Thickness (") |
14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
|
| 4 | Width (") | |
| 12 | Length (") |
Rounded to the nearest inch, 144" max
|
| CC | Hole Pattern |
Diagrams are representative of the hole pattern. The number of holes is dependent on the length of the grounding busbar.
|
| T* | Tin Plating | |
| 1T* | ERICO Cable Code |
1K: #4 Sol Tin · 1T: #2 Sol Tin
2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0 2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil |
| K* | Pigtail Length (') |
A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38 |
* Empty if none
Brožura
Další reference
Návod k instalaci / list s pokyny
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.