Ground Rod Clamp, Rod to Tape, Type A
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
      
        Ground Rod Clamp, Rod to Tape, Type A
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
  
        
                                                                          Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Vlastnosti
- Mechanical rod to tape clamp allows the conductor to be disconnected from the earthing system
 
Specifikace
| Materiál | Stainless Steel 304 (EN 1.4301);Gunmetal | 
| Ground Rod Diameter, Actual | Tape Size | ||||
| 25 x 3 mm | 30 x 2 mm | 30 x 6 mm | 40 x 4 mm | 50 x 3 mm | |
| 14.2 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 | 
| 15.8 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 | 
| 17.3 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 | 
| 19.1 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 | 
| 25.4 mm | RTC2051 | RTC2051 | - | - | RTC2051 | 
Brožura
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
 - Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.