Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH35726.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Materiál Stainless Steel 304 (EN 1.4301);Gunmetal
Data Copied
Ground Rod Diameter, Actual Tape Size
25 x 3 mm 30 x 2 mm 30 x 6 mm 40 x 4 mm 50 x 3 mm
14.2 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
15.8 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
17.3 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
19.1 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
25.4 mm RTC2051 RTC2051 - - RTC2051

Diagrams

Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy