Fence Clamp, One Conductor
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
      
        Fence Clamp, One Conductor
The nVent ERICO Fence Clamp, One Conductor provides a secure and reliable grounding and bonding connection point for fence posts and gate structures, which is crucial for protecting equipment and personnel from electrical hazards. Engineered for durability and long-term performance, this specific clamp for a single conductor ensures system integrity in various industrial, commercial, and utility applications. Its versatile design and corrosion-resistant materials offer a dependable solution, simplifying installation while providing a lasting, maintenance-friendly connection that upholds the safety and resilience of your grounding infrastructure.
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Obrázky aplikací
          
          
        
        
                                            Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                      Související produkty
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Vlastnosti
- Specifically designed for a single conductor connection
 - Offers a theft-deterrent appearance for enhanced security
 - Includes robust stainless steel or silicone bronze hardware for superior strength and longevity
 - Made from high quality copper alloy that minimizes the risk of corrosion while ensuring reliable conductivity
 - Versatile design accepts the conductor placement either parallel or at right angles to the pipe or post
 
Specifikace
| Materiál | Bronze;Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | 
| Povrchová úprava | Tinned | 
Brožura
Katalog
Certifications
        UL KDER E34440
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        UL KDER E34440
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        CSA 4414-04 29601
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        CSA 4414-04 29601
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      - Upozornění
 - Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.