DT1 DIN Rail Surge Protection Class I+II 12.5 kA, 1+1 Mode
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
      
        DT1 DIN Rail Surge Protection Class I+II 12.5 kA, 1+1 Mode
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Obrázky aplikací
          
          
        
        
                                            Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Vlastnosti
- Compact, yet high surge rated pluggable design, using minimum DIN rail width
 - External back-up fuse is not required up to 315 A (IEC only)
 - Retaining clip ensures enhanced vibration and shock resistance performance
 - Red/Green status indication and change-over contacts standard for remote monitoring
 
Specifikace
Brožura
Datový list
Návod k instalaci / list s pokyny
Certifications
        CE, ERICO DT1 Series 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61643-11
    
      
        cUR VZCA8.E325047
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 269.4
    
      
        UR VZCA2.E325047
      
      
      
          
      ANSI/UL 1449
    
      - Upozornění
 - Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.