DT1 DIN Rail Surge Protection Class I+II 12.5 kA, 1+0 Mode
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I+II 12.5 kA, 1+0 Mode
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Vlastnosti
- Compact, yet high surge rated pluggable design, using minimum DIN rail width
- External back-up fuse is not required up to 315 A (IEC only)
- Retaining clip ensures enhanced vibration and shock resistance performance
- Red/Green status indication and change-over contacts standard for remote monitoring
Specifikace
Brožura
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
Certifications
CE, ERICO DT1 Series
English
EN 61643-11
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.