Copper-Bonded Ground Rod, Pointed
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Copper-Bonded Ground Rod, Pointed
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Související produkty
Vlastnosti
- 99.9% pure electrolytic copper coating
- Rods have a high carbon steel core and tip that provide superior strength when driving
- Copper coating will not crack when bent or tear when driven
- Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467
- nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end
- UL logo and control number where applicable stamped on each rod for easy inspection after installation
- Molecular bond to nickel-sealed high strength steel core
Specifikace
| Materiál | Copper-Bonded Steel |
| Tensile Strength | 552 MPa Min |
| Tensile Strength | 80000 lbf/in² Min |
Brožura
Katalog
Certifications
DoC, ERICO CBGR
English
EN IEC 62561-2:2018, PN-EN IEC 62561-2:2018-4
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
BBJ Z/12/017/21
English,Polish
EN 62561-2
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.