带智能向导的插箱配置器
nVent SCHROFF 进一步扩展了其在线配置器。现在,客户可以在线快速配置单个插箱,无需注册,也无需安装任何软件。借助直观的用户体验,此配置器使用户能够在智能向导的帮助下创建其插箱的 3D 图形模型。完成后,用户可以获取相关 3D CAD 数据和信息。配置器是一种智能工具,可在配置插箱时为所有开发人员和设计师提供主动支持。
智能向导会提示用户插箱配置所需的基本要求,并生成初步模型。然后,将以图形完成此基础模型并可对其进行编辑。内置的实时合理性检查器可以防止错误,确保仅组合了相互兼容的部件。客户无需考虑广泛的插箱产品库包含的每种可能组合,并且可以快速深入了解适合其应用的设计。向导提示的问题包括,要在最终应用操作现场安装的板大小、EMC 保护、板方向、前面板所需的把手类型、背板固定类型、板的后部保护以及环境条件(温度、静态负载等)。用户始终可以找到适合的选择,并得到信息、提示和一般解释的进一步帮助。在问题列表的末尾,单击配置器的拖放字段可将所选项作为基础模型采用。
现在,用户可对模型进行进一步的添加。用户可以使用各种图标返回向导以更改所选项,或可以通过拖放到配置字段,添加顶板和底板、把手、导轨轨道等更多组件。配置过程中的所有阶段均以 3D 模型形式图形化展示,可从任意角度查看。可以显示或隐藏单个组件。用户可以使用功能菜单,从库中选择进一步显示选项或任何必要的附件部件。此外,将在此显示当前物料清单,列出所有使用的单个组件。配置完成后,按下按钮即可生成模型的 3D 数据(支持超过 30 种原生 CAD 格式)并可下载。还可以创建一个 3D PDF 数据表,带已配置插箱的 3D 预览,包括部件列表。
智能、直观的 nVent SCHROFF 配置器表明了公司的“数字化授权更快获得结果”战略,该战略包括 3D 配置器引入、电子商务、通过实时聊天将配置器数据直接应用到生产和客户支持等各个方面。这一系列兼容的服务简化并加速了客户从产品选择和配置到交付的流程。