Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

打印
VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

nVent 扩展了 nVent SCHROFF Titan 商用现货加固型 VPX 系统,具有增强的抗冲击和抗振动性能

  • 扩展包括增强的抗冲击和抗振动性能
  • 专为加固型应用而设计
  • 卓越的信号完整性
  • 多种定制选项

nVent SCHROFF 现已推出全新扩展型 Titan 商用现货 (COTS) 加固型 VPX 系统。nVent SCHROFF Titan COTS 加固型 VPX 系统专为航空航天和国防行业(如移动 MIL 和海军应用)中的严苛环境设计,具备更强的抗冲击和抗振动性能。这款 19" VPX 系统的机械结构基于 nVent SCHROFF EuropacPRO 型插箱,可承受高达 25g 的冲击载荷和高达 3g 的振动。

与同类其他系统相比,扩展的 VPX 系统提供更优的信号完整性,可实现最高数据传输速率。nVent SCHROFF VPX 背板支持最新的 VPX 标准,链路速率高达 10.3125 Gbaud 数据速率。还包括带温度控制风扇的前对背强制风冷系统、便于访问和维护的前部可插拔风扇托盘,以及带有模块化结构的简单和快速适应。

nVent 为带铰链的前、后面板上的输入接口和 VME/VME64x-、VXS-、CompactPCI-、MicroTCA 或任何其他特定背板的电压显示提供众多定制选项。客户还可以选择多种选项,例如安装的伸缩导轨,以便于维修,或添加第二个电源。所安装的蜂窝过滤器改善了 EMI 保护。客户可以使用全面的设计服务,并咨询 nVent 工程师以确保解决方案符合其要求。nVent 工程师可以访问最新的测试设备和测试数据库,从而帮助客户做出基于数据的设计决策。

了解更多:

关于 nVent nVent SCHROFF Titan COTS 加固型系统