扩展的 PXI Express 系统组合
nVent 的 SCHROFF PXI 系统产品系列增加了新成员,它就是 18 插槽 SCHROFF PXI Express 系统;该系统采用模块化架构,适用于复杂的测量和模拟应用。SCHROFF 的 PXI Express 是 PXI 系列的新一代产品,基于高速 PCIe 总线。
SCHROFF PXI Express 系统采用模块化设计,由标准组件组成,确保了高度灵活性,并能够根据客户需求经济地调整系统解决方案。
新推出的 18 插槽 PXIe 系统基于模块化 SCHROFF RatiopacPRO 机箱,采用智能通风概念和集成风扇控制。该系统包含 1 个系统插槽、1 个系统计时插槽(用于输入非常精确的时钟信号)和 16 个混合插槽(用于安装 PXI Express 或 PXI 卡),这些插槽的布局宽度为 84 HP(19" 宽)。混合插槽使系统完全向后兼容,并方便了分阶段从 PXI 转变为 PXI Express。
18 插槽 PXIe 系统的背板主要采用被动式设计。必要的 PCI 桥接器、PCIe 交换机和时钟功能通过与小型 8 插槽 PXIe 系统一样的独立模块来实现。还集成了更多功能:2 个 PCI 桥接模块,适用于 2 x 8 个 PCI 连接器位置,确保系统能够使用 PCI 总线与所有 16 个混合插槽通信;4 个 PCIe 交换机;以及 1 个触发桥接模块,用于对各个总线段进行单向相互连接。专为工业用途设计的高性能 PSU 可为系统提供传统 PC 电压(3.3 V,5 V,±12 V 和 5 V 待机)。如果主开关已启用,系统可以通过按钮启动或关闭。该按钮配备一个 LED 环,可用于显示各种系统状态,例如,“正常功能”(LED 亮起绿色)或“临界温度”(LED 闪烁红色)。这是使用背板上的额外微控制器实施的。该功能已为较小的 8 槽 PXIe 系统改装,这意味着用户可以轻松访问有用的系统信息。