数字化授权更快获得结果
nVent SCHROFF 提供一系列协调服务,可简化和加速从 SCHROFF 产品的选择到交付的数字工作流程。现在,当用户在
https://schroff.nvent.com/ 上搜索产品(如机柜、机箱和 PCB 附件)时,他们总能通过各种方式获得必要的支持。这首先归功于 nVent SCHROFF 网站的搜索功能,该功能经过更新,可提供更加友好的用户体验。产品页面增加了筛选条件,支持按产品的技术特性进行筛选,使访客可以缩小产品搜索范围并找到适合特定应用的产品。还可以直接比较两款类似产品的技术特性,这有助于客户选择符合其要求的标准产品。如果客户需要通过修改进一步调整他们找到的产品,他们可以使用相应的产品配置器,然后整合钻孔、凹槽、标签,选择颜色,或者更换整个组件和附件。
配置器还可以自下而上定制产品,无需基于标准产品进行定制。如有需要,客户可以从一开始便通过聊天功能获得专家支持。
一旦客户开始使用网站,浏览器右下方就会打开一个窗口;客户可以通过该窗口与我们的专家进行实时聊天,我们的专家会解答客户的问题,并帮助客户选择合适的产品。
客户找到合适的产品并选择其所在国家/地区后,网页上就会显示产品的当地定价和供货情况——无需客户注册。对于购物车和标准产品以及大多数经过配置或修改的产品,也是如此。具有已激活账户的客户在登录后,会立即收到其专享的价格。此外,我们还会及时提供有 30 多种 2D 和 3D 原生格式的产品 CAD 数据。这样,开发人员和项目经理在研究产品时,可以获得他们所需的所有重要信息,从而迅速将项目变为现实。
提供的下载格式之一是 STL 格式。它提供三维数据模型的几何信息,用于使用 3D 打印机创建模型。客户可以选择使用自己的 3D 打印机,或者 nVent SCHROFF 的 3D 打印机自行制作模型进行测试。如果客户使用自己的 3D 打印机,他们可免费获得数据;无需支付许可费。
除了使用产品配置器,还有另一种方法可以修改产品,例如,将凹槽整合到标准产品中。使用这种方法时,客户需要将选择的标准产品从 nVent SCHROFF 网站加载到自己的 CAD 系统中。他们将所需的修改插入到这些原始数据中,然后使用 nVent SCHROFF 网站的上传功能。这样会将修改后的数据重新加载到配置后产品的报价架构中,并确保后续生产所需的所有数据都汇集到一个项目列表中,以便轻松进行进一步处理。
目前,我们在努力改进工作流程的最后两步,力争从 2019 年初开始,客户只需点击按钮就能立即收到报价。此报价将包含所有必要信息,包括将可旋转 3D 模型作为 PDF 文档,以便可以立即在线订购。