Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

打印
aerospace solutions

数据采集系统

该系统专为满足移动雷达系统要求而设计。它必须具有高抗冲击性和抗振性,符合 MIL-STD 710F 和 MIL-STD 167 标准。


挑战

要整合到相应的 MIL 机柜中,必须确保气流流向为前对背。需要非常高效的 EMC 屏蔽。

schroff-5-Slot-CPCI-system-680px.jpg

解决方案

由于采用我们坚固耐用的 EuropacPro 耐用型插箱,满足了高抗冲击和抗振动要求,并符合 MIL-STD 710F 和 MIL-STD 167 标准的要求。符合 MIL-STD 461 标准的 EMC 屏蔽要求已通过 2 级屏蔽概念实现。机箱本身和前后卡槽的特殊屏蔽构成了两级屏蔽体系。由于可选的前对背冷却,系统可集成到相应的 MIL 机柜中。

schroff-5-Slot-CPCI-system-front-680px.jpg

下载案例研究