案例研究 - VPX XMC 载板
我们帮助了一家位于美国的客户,该客户专注于航空航天与国防、电信和金融市场的硬件设计和 FGPA。客户需要能够兼容具有不同热点位置的不同 XMC 模块。
挑战
由于该特殊应用需要灵活的把手定位,他们一直难以找到符合要求的 XMC 载板。他们需要 4 个 SFP+ 端口,要求能够支撑机加工把手,同时把手不会对插头造成干涉。
解决方案
nVent SCHROFF 能够提供设计灵活性以满足这一应用要求,而其他供应商均无法交付合适的方案。我们与客户的设计团队合作开发了一种定制设计,能够满足他们所需的插头配置,并且不会干涉到机加工把手。
项目详情:
地点:北美洲
行业:国防/安全
技术:加固型 VPX XMC 载板
产品范围:从原型到生产
日期/时间范围:2020