Varistar CP IP 55 机柜
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
Varistar CP IP 55 机柜
Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP20 and IP55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).
详情
资源
功能
- 防护类型 IP 55
- 带 3 点锁定门和螺钉固定侧面板
- 静态承载能力 1600 千克
- 侧面板和后面板可由一人安装
- EN45545-2 防火安全垫片
技术参数
| 静态负载 | 1600kg |
| 产品类型 | 机柜 |
| 防护等级 | IP55 |
| 覆层颜色代码 | RAL 7021 |
| 框架材料 | 钢 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。