Varistar 19" 旋架饰件
详情
资源
功能
- 包括把手和用于束线带的开孔
- 用于封闭 800 mm宽机柜的旋架和机柜立柱之间的间隙
- 最大旋转:120 或 160
- 对于150公斤承载的摇架, 出于安全原因,建议使用限位器
- 锁编号 333
- DIN 半圆柱锁芯的备用钥匙
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。