Test Adaptor for VMEbus
详情
资源
功能
- 布线和走线叠层符合 VME 总线的要求
- 带适用电流和电压测量 (V/I) 的测量区域,(a)
- 含额外的测量引脚, 例如,用于示波器的探头 (b)
- 1 个引脚位可用于连接第二个测试对象, 1个引脚位可用于端接板
- 6 U 测试转接板可由两片 3 U 测试转接板组成,两者通过中间扩展板连接
- 电压供电线适配电流 2 A
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。