Steel Cabinets Steel Cabinets Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器 公制 | 英制 折叠全部全部展开 产品类型 机柜 (17) 机柜/机架底座 (1) 机柜/机架框架 (2) 机柜/机架面板 (6) 电缆夹 (1) 盖板 (1) 铰链 (1) 机架 (170) 查看全部 查看更少内容 产品系列 Etsirack (3) 板载机架 (6) Varistar (152) Varistar CP (29) 类型 空气面板 (6) 实心底板 (1) 移动 (2) 并排 (40) 标准 (6) 钢制玻璃门 (1) 钢制门,平板 (1) 查看全部 查看更少内容 框架材料 钢 (189) 搭配 Varistar CP (3) 覆层材料 钢 (178) 机架高度 3U (2) 6U (2) 9U (2) 38U (5) 39U (12) 40U (24) 42U (34) 44U (24) 45U (24) 47U (18) 48U (24) 52U (14) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 不锈钢 (7) 钢 (148) 颜色 暗灰色 (10) 浅灰色 (2) 框架颜色 暗灰色 (69) 浅灰色 (46) 信号白 (45) 高度 156.7mm (2) 290mm (2) 423.4mm (2) 1800mm (5) 2000mm (74) 2200mm (60) 2450mm (50) 查看全部 查看更少内容 应用 颜色代码 RAL 7021 (10) RAL 7035 (2) 框架颜色代码 RAL 7021 (135) RAL 7035 (13) RAL 9003 (12) 完成 粉末涂层 (147) 镀锌 (1) 覆层颜色 暗灰色 (74) 浅灰色 (48) 信号白 (48) 机架宽度 36HP (3) 84HP (3) 查看全部 查看更少内容 应用 覆层颜色代码 RAL 7021 (74) RAL 7035 (48) RAL 9003 (48) 宽度 252.65mm (3) 496.4mm (3) 600mm (100) 800mm (84) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 300mm (2) 341.8mm (6) 400mm (1) 600mm (9) 800mm (7) 1000mm (72) 1100mm (1) 1200mm (92) 查看全部 查看更少内容 应用 防护等级 IP20 (5) IP55 (8) 静态负载 25kg (6) 200kg (2) 400kg (4) 800kg (108) 1600kg (13) 查看全部 查看更少内容 应用 符合 EN 45545-2 (3) EN 50155 (1) IEC 60297-3-100 (16) IEC 60529 (12) IEC 61587-1 (12) IEC 61587-2 (3) IEC 61587-3 (5) MIL-S-901E (1) MIL-STD-167 (1) MIL-STD-461G (1) MIL-STD-810E (1) SNCF NFF 60002 (6) SNCF NFF 61005 (6) Telcordia GR-63 核心区域 4 (2) 查看全部 查看更少内容 隔间数量 2 (36) 3 (36) 4 (36) 查看全部 查看更少内容 应用 静态负载 1800lb (108) 3500lb (48) 查看全部 查看更少内容 应用 动态荷载 2200lbf (12) 动态荷载 460kgf (1) 1000kgf (12) 查看全部 查看更少内容 应用筛选器1已应用过滤器 1类别: Steel Cabinets查看所有筛选器 (1) 产品 | 25 个结果199 商品) Varistar 19" 旋架铰链套件 Varistar 19" 旋架铰链套件 详情 上一步 1 2 3