SA Euroboard Kits SA Euroboard Kits Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 盖板 (5) 安装套件 (4) 产品系列 MultipacPRO 类型 穿孔 (5) 搭配 机箱 机架高度 1U (2) 2U (2) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 铝 机架宽度 84HP (5) 深度 220mm (1) 280mm (1) 340mm (1) 400mm (1) 460mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用筛选器1已应用过滤器 1类别: SA Euroboard Kits查看所有筛选器 (1) 产品 | 3 个结果9 商品) 适用于水平安欧标板卡的 MultipacPRO 盖板 普通盖板可在顶部和底部封闭 19" 机箱。 详情 MultipacPRO, 欧式板卡安装套件,适用于 EN 60603 连接器 使用内部安装套件,欧卡单板和双高欧卡单板可以水平安装在 19" 机箱中。 详情 用于绝缘背板的欧标板卡安装套件 使用内部安装套件 (IEC 60297),单高和双高 Euroboard 可以水平安装在 19" 机箱中 详情