MultipacPRO 19" 机箱基本套件
详情
资源
功能
- 适用于非标准化组件 (1 ... 5 U) 和标准化组件 (1,2 U),符合 IEC 60297-3-105 标准
- 框架包括两个侧板和前/后面板
- 材料:铝
- 选择其他组件(附件)
技术参数
| 材料 | 铝 |
| 类型 | 可配置 |
| 产品系列 | MultipacPRO |
| EMC 屏蔽 | 无(可改装) |
| 产品类型 | 插箱/机箱 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。