PSU 19" AC/DC Slimpower Pro, 31 .. 46 W
详情
资源
功能
- 宽输入电压范围 85 … 253 VAC 和 120 … 358 VDC
- 1 路输出电压,低干扰(低纹波 < 25 mVPP)
- 电源信号:输出电压正常
- 宽度仅 3 HP(15,24 毫米)
- 集成去耦二极管,用于冗余操作(可激活)
- 无源电流共享总线
技术参数
安装手册 / 说明表
认证
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。