Novastar 19" 层板, 固定式
详情
资源
功能
- 安装高度 1 U, 用于安装在立式机柜立柱上
- 静态承载能力 75 千克
- 开孔,用于装配扎线带
- 不锈钢,1.5 mm
- 带穿孔
- 颜色 RAL 7021
技术参数
| 产品类型 | 货架 |
| 材料 | 钢 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。