显示器, 键盘, 触摸板, 1 U 抽屉, 降低深度
详情
资源
功能
- 伸缩式 17" TFT 彩色显示器机箱, 1 U(全高清分辨率;连接至 VGA 或 DVI-D 接口)
- 支持不同键盘布局的键盘(通过 USB 连接)
- 集成触摸板(通过 USB 连接)
- 电源电压:支持宽幅电压输入(额定电源电压 110 至 240 VAC),输出电压应要求可选 12、24 和 48 VDC
- 适用于不同服务器面板 , 滑轨安装间距深度可调节的安装装置(尺寸 c = 19" 型材的间距):尺寸 c 450 ... 640 mm
- 带 DVI 连接
技术参数
| 深度 | 400mm |
| 产品类型 | 机柜/机架抽屉 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。