导轨, 4.4" PCB 类型, 红色
详情
资源
功能
- 塑料导轨, 红色
- 4.4 型板高度"(111.7 mm)
- 导轨可以卡入水平横梁(铝挤压件)或 1.5 mm 厚的板中
- 选配的 ESD 夹可以安装在导轨中,确保PCB 与水平横梁之间焊接侧和组件侧的导电接触。
- 存储温度:-40 °C ... 130 °C
技术参数
| 类型 | 4.4" PCB |
| 产品系列 | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| 产品类型 | 导轨 |
| 材料 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 |
| 颜色 | 红色 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。