EuropacPRO Heavy - Railway SNCF Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 插箱/机箱 机架高度 3U (6) 6U (6) 查看全部 查看更少内容 应用 机架宽度 36HP (6) 84HP (6) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 320mm 用于安装 背板 EMC 屏蔽 否 (4) 是 (8) 静态负载 15kg 耐冲击和振动性 5g (force) 包含手柄 是 安装 机架 符合 IEC 60297-3-103 IEEE 1101.10 (4) SNCF NFF 60002 SNCF NFF 61005 完成 阳极氧化 钝化 材料 铝 筛选器1已应用过滤器 1类别: EuropacPRO Heavy - Railway SNCF查看所有筛选器 (1) 产品 | 3 个结果12 商品) EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, 可加装电磁屏蔽功能, SNCF 用于铁路应用的插箱,符合 SNCF 标准。 详情 EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, 屏蔽型, SNCF 用于铁路应用的插箱,符合 SNCF 标准。 详情 EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, 屏蔽型, SNCF, CompactPCI 用于铁路应用的插箱,符合 SNCF 标准。 详情