框型模件盒 PRO 套件,屏蔽型,穿孔,1 个连接器,3 U,42 HP,167 mm
详情
资源
已交付的物品
推荐产品
您所在地区的经销商
功能
- 带网孔的盖板, 弹簧承载装置(气流约 60%)
- 后面板,带有用于单个连接器的开孔(符合 EN 60603, DIN 41612, 结构类型:B, C, D, F, H, Q, R, S)
- 挤出侧板,右侧和左侧有凹槽, 可插入 PCB(板卡的位置距离左侧板距离符合标准)
技术参数
产品属性
安装手册 / 说明表
此产品的交付包括以下物品:
物品 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 前面板, U 型材阳极氧化, 背面导电, 定位销压入 | 1 | |
2 | 把手, 灰色, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22-R24, HL3 | 1 | |
3a | 背面板, 碳钢, 镀锌, 1.5 mm, 带有适用于一个连接器的开孔, 包括 PCB 固定(插槽 1) | 1 | |
4 | 侧板, 铝挤压件, 无色钝化, 带一个 PCB 用的凹槽 | 2 | |
5a | 盖板, 碳钢, 镀锌, 1.0 mm, 带穿孔 | 2 | |
6 | EMC 屏蔽(导电布) | 1 | |
7 | 装配五金包 | 1 |
以下是目前有库存的授权经销商列表:
分销商 | 数量 | 库存日期 |
---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。