Comline ECL 19"/23" 角轨套件
详情
资源
功能
- Comline ECL 19"/23" 角轨套件
- 适合安装至深度支撑(25 mm 阵列)
- 承载能力 400 千克
- 滑轨可安装
- 适合 19"/23" 部件的嵌入式安装
技术参数
| 产品类型 | 滑动安装座 |
| 材料 | 钢 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。